Bruk TI-Nspire™-nettverksadministrator
▶ | Klikk på Verktøy > Nettverksadministrator. |
TI-Nspire™-nettverksadministrator åpnes.
Merk: Klikk på Last på nytt når som helst for å oppdatere vinduet for TI-Nspire™ nettverksadministrator.
Du kan sette opp eller redigere et klasseromsnettverk når som helst, ved å bruke Network Setup veiviseren.
▶ | I vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator, klikk på Veiviser for nettverksoppsett. |
Veiviseren veileder deg gjennom prosessen med å sette opp klasseromnettverket, inkludert:
• | Oppdatere alle håndholdte elev- og klasseromsenheter til den nyeste versjonen av operativsystemet (OS). OS på grafregnere må matche programvareversjonensom er installert på datamaskinen din. |
• | Koble til tilgangspunktet og, om nødvendig, oppdater tilgangspunktets fastvare. |
• | Navngi klassenettverket. |
• | Hvis nødvendig, velg en kanal for tilgangspunktet. |
• | Legg til trådløs klient i nettverket ditt. |
• | Opprett en sikkerhetskopi av klassenettverks konfigurasjonen. |
Nettverksstatusen vises i sidemenyen til vinduet for nettverksadministrator for TI-Nspire™.
Merk deg: Dersom sidemenyen er skjult, klikk på Se > Sidemeny. Klikk på Refresh for å oppdatere statusen hvis nettverksadministratoren allerede er åpen.
Nettverksstatusen viser følgende informasjon:
• | Tilgangspunkt. Viser om tilgangspunktet er tilkoblet eller frakoblet. |
• | Nettverksnavn. Navnet du ga nettverket under oppsettet. |
• | Kanal. Tilgangspunktets aktive kanal for det gjeldende nettverket. |
• | Bånd. Den valgte kommunikasjonslenken |
• | Fastvare. Tilgangspunktets versjon. |
• | MAC-adresse. MAC (Media Access Control)-adressen som identifiserer tilgangspunktet. |
Etter du har satt opp nettverket vises alle adaptere du har lagt til i vinduet for nettverksadministrator for TI-Nspire™. Hvis den trådløse adapteren er oppladet og festet til en TI-Nspire™-kalkulator som er slått på, viser statusen til TI-Nspire™-nettverksadministrator seg som tilkoblet. Det kan ta opptil 30 sekunder å registrere klienten og vise dens status som tilkoblet. Statusvinduet viser også batteriets status og signalstyrke.
Hvis adapteren ikke er koblet til en TI-Nspire™-kalkulator som er slått på, viser statusen for TI-Nspire™-nettverksadministrator seg som frakoblet. TI-Nspire™-nettverksadministrator husker ID-en til adaptere du har lagt til, og neste gang du slår på en håndholdt kalkulator som er koblet til adapteren blir den gjenkjent av TI-Nspire™-nettverksadministrator.
Du kan når som helst legge til trådløse adaptere.
Når du legger til en trådløs adapter manuelt, vises den øyeblikkelig i vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator.
1. | I vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator, klikk på legg til trådløs(e) klient(er) manuelt. |
Dialogboksen Legg til trådløse klienter etter ID-nummer vises.
2. | For hver trådløse adapter du legger til, finn ID-nummeret på baksiden av adapteren, og tast det inn i boksen Trådløs klient-ID. ID-en er de siste seks sifrene av det åttesifrede nummeret (ignorer de to første nullene). |
3. | Legg inn et kallenavn i boksen Kallenavn for trådløs klient (valgfritt). |
Kallenavnet kan bestå av bokstaver, mellomrom og tall. Et kallenavn må inneholde minimum 1 tegn og kan inneholde maksimum 64 tegn.
4. | Klikk på Legg til neste for å legge til enda en adapter hvis du vil legge til mer enn én trådløs klient. |
5. | Når du er ferdig med å legge til alle adapterne, klikk på Ferdig. |
Når du har lagt til trådløse klienter manuelt, må du tilknytte dem til nettverket ved bruk av grafregnerne.
6. | Slå på alle TI-Nspire™-kalkulatorer. |
7. | Koble den trådløse adapter til hver håndholdt kalkulator. (Se instruksjonene for hvordan du kobler trådløse adaptere til en TI-Nspire™-kalkulator.) |
8. | På hjem-skjermen til TI-Nspire™-kalkulatorer, trykk på 5:Innstillinger > 6:Nettverk. |
Grafregneren lister opp de tilgjengelige nettverkene i området.
9. | Velg nettverket du har lagt til trådløse klienter i, og klikk på Koble til. |
De trådløse klientene er nå tilknyttet tilgangspunktet.
1. | I vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator, klikk på Endre operasjonskanaler. |
Dialogboksen for tilgangspunktalternativer åpnes.
Viktig! Hvis du bruker TI-Nspire™ CX Navigator™ sin nettverksadapter – v2 adaptere, kan du velge enten 2,4GHz- eller 5GHz-bånd. Derom du har en blanding av trådløse nettverksadaptere, må du velge 2,4GHz bånd.
2. | Velg en annen kanal fra nedtrekksboksen. |
3. | Klikk Ferdig. |
Dialogboksen for konfigurasjon av tilgangspunktet åpnes og programvaren konfigurerer tilgangspunktet.
Lagring av nettverksinnstillinger lar deg laste inn konfigurasjonen på et senere tidspunkt ved bruk av TI-Nspire™-nettverksadministrator. Den lagrede nettverksinformasjonen inkluderer listen over trådløse klient-IDer, nettverksnavnet og kanalen som er valgt på tilgangspunktet. Som standard lagres filen i mappen Mine Dokumenter/TI-Nspire/Navigatornettverk.
1. | I vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator, klikk på Handlinger > Lagre nettverksoppsett. |
Dialogboksen for lagre åpnes.
2. | Navngi nettverket og klikk Lagre. Du kan lagre filen i en annen plassering, om du ønsker det. |
Gjenbruk av lagret nettverk lar deg laste inn konfigurasjonene for et lagret nettverk. Bruk av et lagret nettverk kan være tidsbesparende fordi du ikke må sette opp nettverket på nytt.
1. | I vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator, klikk på Handlinger > Bruk lagret nettverksoppsett. |
Dialogboksen Bruk et nettverk vises.
2. | Velg nettverket og klikk deretter Bruk et nettverk. |
3. | Tilgangspunktet konfigureres med de lagrede nettverkskonfigurasjonen. |
For å identifisere trådløse klienter som ikke responderer, fullfør følgende trinn.
1. | Fra listen over programvarekomponenter i vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator, klikk for å velge de trådløse klientene. For å velge flere enn én klient, trykk og hold inne Shift- eller Ctrl-tasten (Mac®:“-tasten), og klikk på elementene du vil velge. |
2. | Klikk på Handlinger > Identifiser utvalgte. |
3. | Se deg om i klasserommet. |
• | Hvis du bruker en dockingstasjon vil begge LED-lampene på dokkingstasjonen blinke raskt i grønt. |
Du kan identifisere de trådløse klientene som ikke fungerer som de skal, fordi LED-lampene på disse enhetene ikke blinker.
Nå som du vet hvor de enhetene befinner seg som ikke fungerer, kan du legge dem til i nettverket igjen.
For å fjerne adaptere fra klassenettverket, fullfør følgende trinn.
1. | I vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator, velg den trådløse adapteren som du vil fjerne fra nettverket. |
2. | Klikk på Handlinger > Fjern valgte, eller klikk på . |
3. | Når det bes om det, Fjern. |
Den valgte trådløse klienten er fjernet fra denne listen.
1. | I vinduet for TI-Nspire™-nettverksadministrator, klikk på Handlinger > Angi standard fabrikkinnstillinger for tilgangspunktet. |
Tilgangspunktet er konfigurert på nytt til standard fabrikkinnstillinger.
2. | Klikk på OK når bekreftelsesmeldingen vises på skjermen. |